??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-JTDBS, SH-JTDBS, SHD-JTDBS - クリーン洗浄品 板金 取付板・ブラケット - フリー寸法タイプ - - JTDBS -
部品表
SL-JTDBS-SUD-A10-B5-T1-X0-N0-K0-L3.1-MA3
型番
Type
洗浄方法
材質記号
A 指定1mm単位
mm
Enter value for A
A 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
B 指定1mm単位
mm
Enter value for B
B 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
T 選択
mm
コーナーカット変更
CC 指定1mm単位
mm
長穴角度変更
X 指定
X 指定0.1mm単位
mm
Y 指定
Y 指定0.1mm単位
mm
穴指定1
N (ボルト通し穴)
呼び径1
K 指定0.1mm単位
mm
L 指定0.1mm単位
mm
Enter value for L
L 指定0.1mm単位
mm
cm
inch
ft
穴指定2
呼び径2
DA 指定0.5mm単位
mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)