??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BLUJS,SH-BLUJS,SHD-BLUJS - (Precision Cleaning) Convex Sheet Metal Mounts - 8 Holes
Stückliste
SL-BLUJS-SUD-A30-B20-T1.5-H10-V15-S0-W0-N0-D3-P0-R0-NA0
Part Number
SL-BLUJS-SUD-A30-B20-T1.5-H10-V15-S0-W0-N0-D3-P0-R0-NA0
Type
SL-BLUJS
Ausführung auswählen
SL-BLUJS,SH-BLUJS,SHD-BLUJS
Material Symbol
Cleaning Method
A Incrementi di 1mm
mm
Wert eingeben für A
A Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
B 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für B
B 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
Selezione T
mm
H Incrementi di 1mm
mm
Wert eingeben für H
H Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
V Incrementi di 1mm
mm
Wert eingeben für V
V Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
S Specification
S Incrementi di 0.1mm
mm
W Incrementi di 0.1mm
mm
Hole Specification
Nominal Diameter
N Through Hole Dia. (d)
0.0 mm
L Specification
L Incrementi di 0.1mm
mm
Y Specification
Y Incrementi di 0.1mm
mm
D 0.5-Schritte
mm
Wert eingeben für D
D 0.5-Schritte
mm
cm
inch
ft
P Incrementi di 0.1mm
mm
R Incrementi di 0.1mm
mm
Wert eingeben für R
R Incrementi di 0.1mm
mm
cm
inch
ft
Hole Specification 2
Nenn-Ø 2
NA Through Hole Dia. (d)
0.0 mm
Corner Cut Change (4 Corners)
CC Incrementi di 1mm
mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen