??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BFHBE, SH-BFHBE, SHD-BFHBE - (Precision Cleaning) Sheet Metal Round Plates - Ring Shaped, Eight Holes
Nomenclature
SL-BFHBE-SUD-A30-T1-D3-Q11.4-M3
Part Number
SL-BFHBE-SUD-A30-T1-D3-Q11.4-M3
Type
SL-BFHBE
Type sélectionnable
SL-BFHBE,SH-BFHBE,SHD-BFHBE
Material Symbol
Cleaning Method
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Sélection T
mm
b
1.0 mm
D Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour D
D Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
Q Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour Q
Q Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Hole Specification
Nominal Diameter
d
0.0 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés