??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
JTNAS - Sheet Metal Mounting Plates/Brackets - Configurable - JTNAS
Nomenclature
JTNAS-SP-A10-B5-T0.8-X0-F0-Y0-N0-L0-V0-S0-NA0
Part Number
JTNAS-SP-A10-B5-T0.8-X0-F0-Y0-N0-L0-V0-S0-NA0
Type
JTNAS
Material Symbol
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Sélection T
mm
Corner Cut Change
CC Incrément de 1 mm
mm
X Incrément de 0.1 mm
mm
F Incrément de 0.1 mm
mm
Y Specification
Y Incrément de 0.1 mm
mm
Hole Specification1
Nominal Diameter1
L Incrément de 0.1 mm
mm
V Incrément de 0.1 mm
mm
S Specification
S Incrément de 0.1 mm
mm
Hole Specification2
Nominal Diameter2
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés