피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
HFCBA-SC-A25-B10-T3-V0-N3-F8.1-MA3
Misumi
誘명꽣
장착판/브라켓
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/25_machined_sheet_metals/hfcba.prj},{NB=HFCBA-SC-A25-B10-T3-V0-N3-F8.1-MA3},{TYPE=HFCBA},{MS=SC},{A=25.0},{B=10.0},{T=3.0},{ALT1=},{CC=0},{XSE=},{X=0.0},{V=0.0},{YSE=},{Y=0.0},{HS1=N},{ND1=3},{LSE=},{L=0.0},{F=8.1},{GSE=},{G=0.0},{HS2=MA},{ND2=3},{ALT2=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
HFCBA - 6면 밀링 장착판/브라켓-외경치수 자유지정- HFCBA -
BOM
HFCBA-SC-A25-B10-T3-V0-N3-F8.1-MA3
부품No.
HFCBA-SC-A25-B10-T3-V0-N3-F8.1-MA3
Type
HFCBA
재질기호
SC
SCB
SCM
AM
AMW
AMB
SU
SC
SCB
SCM
AM
AMW
AMB
SU
A 지정0.1mm단위
mm
값 입력 A
A 지정0.1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
B 지정0.1mm단위
mm
값 입력 B
B 지정0.1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
T지정 0.1mm단위
mm
값 입력 T
T지정 0.1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
코너 커트
CC(코너 커트 변경)없음
CC(코너커트변경)있음
CC(코너 커트 변경)없음
CC(코너커트변경)있음
CC 지정1mm단위
0
0
mm
X 지정
지정 없음
지정 있음
지정 없음
지정 있음
X 지정0.1mm단위
0.0
0.0
mm
V 지정0.1mm단위
mm
값 입력 V
V 지정0.1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
Y지정
지정 없음
지정 있음
지정 없음
지정 있음
Y 지정0.1mm단위
0.0
0.0
mm
홀지정1
N(볼트관통홀)
M (탭 홀)
Z (카운터보어홀 앞면)
N(볼트관통홀)
M (탭 홀)
Z (카운터보어홀 앞면)
호칭 직경 1
3
4
5
6
3
4
5
6
L지정
지정 없음
지정 있음
지정 없음
지정 있음
L 지정 0.1mm단위
0.0
0.0
mm
F 지정0.1mm단위
mm
값 입력 F
F 지정0.1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
G지정
지정 없음
지정 있음
지정 없음
지정 있음
G 지정0.1mm단위
0.0
0.0
mm
홀지정2
MA (탭 홀)
MA (탭 홀)
호칭 직경 2
3
3
두께(T치수)공차변경
두께(T치수)공차변경
TKC(판두께(T치수)공차변경)있음
THC(판두께(T치수)공차변경)있음
두께(T치수)공차변경
TKC(판두께(T치수)공차변경)있음
THC(판두께(T치수)공차변경)있음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성