??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
FAMCS - L Shaped Sheet Metal Mounting Brackets - Dimension Configurable Type - FAMCS
Lista materiale
FAMCS-SP-T0.8-A20-B15-L10-F0-H4.6-N3-V0-S4.6-NA3-K0
Part Number
FAMCS-SP-T0.8-A20-B15-L10-F0-H4.6-N3-V0-S4.6-NA3-K0
Type
FAMCS
Material Symbol
Selezione T
mm
A Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per A
A Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
B Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per B
B Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
L Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
X Specification
X Incrementi di 0.1mm
mm
F Incrementi di 0.1mm
mm
H Incrementi di 0.1mm
mm
Inserisci valore per H
H Incrementi di 0.1mm
mm
cm
inch
ft
Hole Specification 1
Nominal Diameter1
Slotted Bottom Hole Angle Change
Y Specification
Y Incrementi di 0.1mm
mm
V Incrementi di 0.1mm
mm
S Incrementi di 0.1mm
mm
Inserisci valore per S
S Incrementi di 0.1mm
mm
cm
inch
ft
Hole Specification 2
NA (Bolt Hole)
Nominal Diameter2
K Incrementi di 0.1mm
mm
Inserisci valore per K
K Incrementi di 0.1mm
mm
cm
inch
ft
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD