??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BLUFS - Sheet Metal Mounting Plates / Brackets - Convex Bent Type - BLUFS
Lista materiale
BLUFS-SP-A30-B20-T0.8-H10-V15-S0-N0-K0-D3
Part Number
BLUFS-SP-A30-B20-T0.8-H10-V15-S0-N0-K0-D3
Type
BLUFS
Material Symbol
A Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per A
A Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
B Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per B
B Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
Selezione T
mm
r
0.8 mm
b
1.0 mm
h
5 mm
g
5 mm
H Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per H
H Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
V Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per V
V Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
Corner Cut Change (4 Corners)
CC Incrementi di 1mm
mm
S Specification
S Incrementi di 0.1mm
mm
Hole Specification
N (Through Hole)
Nominal Diameter
mm
Through Hole Diameter (d)
0.0 mm
K Incrementi di 0.1mm
mm
f
3.0 mm
L Specification
L Incrementi di 0.1mm
mm
Y Specification
Y Incrementi di 0.1mm
mm
D Incrementi di 0.5mm
mm
Inserisci valore per D
D Incrementi di 0.5mm
mm
cm
inch
ft
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD