??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
ACA, ACA-G, ACBA, ACDA, ACTA, ACBTA, L-ACA, L-ACBA, L-ACTA, L-ACBTA, ACA___, ACBA___, ACDA___, ACTA___, ACBTA___ - Plaques en acrylique -Plaque en fonte/standard-
Nomenclature
ACA-20-20-3
Référence pièce
ACA-20-20-3
Sélection du type
Type standard
Sélection du type
Grade
Couleur
Thickness Type
Transmission de la lumière
93%
Température ambiante de fonctionnement (degrés Celsius)
-30~80
Sélection du symbole de finition
Sélection de la tolérance des dimensions A et B
mm
A Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour le fraisage de 4 côtés)
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour le fraisage de 4 côtés)
mm
cm
inch
ft
B Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour le fraisage de 4 côtés)
mm
Sélection de T
mm
Tolérance t
+/-0.5 mm
Usinage d'encoches pour raccord borgne de profilé en aluminium
Type de raccord de F
Type bâti de F
Usinage d'encoches E pour raccord borgne de profilé en aluminium
Type de raccord de E
Type bâti de E
Usinage d'encoches pour raccord borgne de profilé en aluminium
Type de raccord de J
Type bâti de J
Usinage d'encoches pour raccord borgne de profilé en aluminium
Type de raccord de K
Type bâti de K
Dégagement au niveau des 4 angles
CN Incrément de 1mm
mm
CRA Corner Radius
R pour Incrément de 5mm de CRA
mm
CRB Corner Radius
R pour Incrément de 5mm de CRB
mm
CRC Corner Radius
R pour Incrément de 5mm de CRC
mm
CRD Corner Radius
R pour Incrément de 5mm de CRD
mm
Coin coupé CCA
CCA Incrément de 5mm
mm
Coin coupé CCB
CCB Incrément de 5mm
mm
Coin coupé CCC
CCC Incrément de 5mm
mm
Coin coupé CCD
CCD Incrément de 5mm
mm
Same size chamfer at Four Corners
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés