??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
ACAE_H, ACBAE_H - アクリルプレート-標準タイプ-穴加工付タイプ
部品表
ACAE2H-300-300-3-F9-G5-N3
型番
ACAE2H-300-300-3-F9-G5-N3
グレード
スタンダード
全光線透過率
93%
使用雰囲気温度(℃)
-30~70
穴数
A 指定1mm単位
mm
Enter value for A
A 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
A 公差
+/-1.0 mm
B 指定1mm単位
mm
B 公差
+/-1.0 mm
T選択
mm
T公差
+/-0.5 mm
F 指定1mm単位
mm
Enter value for F
F 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
G 指定1mm単位
mm
Enter value for G
G 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
穴種選択
ボルト呼び径選択
d
3.5 mm
d1
0.0 mm
d2
0 mm
h
0.0 mm
穴位置を左端面より指定
XC 指定0.5mm単位
mm
穴位置を下端面より指定
YC 指定0.5mm単位
mm
4コーナー同寸 (5mm) 加工
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)