??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
NETL, ETKL, PETL, SETL, AETL, ABETL - 원형지주-일반나사양단수나사-나사직경길이지정타입
BOM
NETL15-30-F12-M5-N5
형번
타입
NETL
재질
표면처리
D
mm
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
값 입력 L
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
cm
inch
ft
F 지정0.1mm단위
mm
값 입력 F
F 지정0.1mm단위
mm
cm
inch
ft
M(일반나사)수나사 선택
N(일반나사)수나사 선택
A
mm
L Dimension Tolerance Change
L치수 공차
+/-0.1 mm
릴리프가공
육각렌치용관통홀가공
HL 지정1mm단위
mm
d
mm
2면폭추가가공
0.0 mm
MC
mm
g
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드