??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-KJBPFSS, SH-KJBPFSS, SHD-KJBPFSS - クリーン洗浄品 検査治具用ブッシュ - ツバ付 - - 圧入タイプ - - T寸H寸指定 - - P+0.03/+0.01 -
部品表
SL-KJBPFSS12-P4.00-L7-T2.0-H14
型番
洗浄方法
D
mm
P 指定0.01mm 単位
mm
Enter value for P
P 指定0.01mm 単位
mm
cm
inch
ft
L 指定1mm単位
mm
Enter value for L
L 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
T 指定0.1mm単位
mm
H 指定1mm単位
mm
Enter value for H
H 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
R
mm
溝追加工(接着剤溜まり用)
溝追加工(抜け止め防止)
内径R C面取り
L寸法公差
平取り追加工
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)