??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KJBPSM, KJBPS, KJBPSSC - Buchsen für Prüfeinrichtungen - gerade
Stückliste
KJBPS16-P8.00-L5
Teile-Nr.
Werkstoff
Härte
50~60HRC
Auswahl Oberflächenbehandlung
Zusätzliche Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung
-
D
mm
D-Toleranz
mm
P 0.01mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
P 0.01mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
Toleranz P
+0.03/+0.01 mm
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
Toleranzmaß L
Toleranz L
0/-0.5 mm
Nut zum Einkleben
Sicherungsnut
Gefast
Kante
R
mm
Planflächen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen