??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-SJPCQS, SH-SJPCQS, SHD-SJPCQS, SL-SJPCQD, SH-SJPCQD, SHD-SJPCQD - クリーン洗浄品 位置決めピン 大頭/小頭球面タイプ - 止めねじ - - 切欠き形状 -
部品表
SL-SJPCQS10-P5.00-L15-B5.0
型番
形状
洗浄方法
D
mm
P 指定0.01mm単位
mm
Enter value for P
P 指定0.01mm単位
mm
cm
inch
ft
L 指定1mm単位
mm
Enter value for L
L 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
B 指定0.1mm単位
mm
Enter value for B
B 指定0.1mm単位
mm
cm
inch
ft
廻り止め位置
l3
mm
l4
mm
h
mm
C
mm
(W)
0.0 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)