??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
NLATF, TNLATF - Locating Pins for Fixtures - Oval, Standard Grade, Shouldered - Set Screw
Bill of material
NLATF8-P5.0-W3.0-B5
Part Number
Material
D
mm
P 0.1mm Increment
mm
Введите значение для P
P 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
W 0.1mm Increment
mm
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
L1
mm
l1
mm
H
mm
d
mm
R
mm
e
mm
Flat Position
Upper Relief Radius
RTC
mm
Tip Angle Change
RC
deg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей