??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
FPNR, GFPNR, SFPNR, HFPNR, CFPNR, MFPNR, MGFPNR, MCFPNR - Zentrierstifte, mit Flansch - runde Kegelform/Flanschdicke konfigurierbar - mit Außengewinde
Stückliste
FPNR6-P4.00-L3-B2.0-T1.0
Teile-Nr.
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Härte
Härte 60~63HRC
D
mm
Toleranz D
mm
P 0.01mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
P 0.01mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
L1
B 0.1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für B
B 0.1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
T 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für T
T 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
H
mm
Flansch-phi
HDC in 0.5mm-Schritten
mm
E
mm
Schlüsselweite
HC 0.5mm-Schritte
mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen