??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-SSFRMHD, SH-SSFRMHD, SHD-SSFRMHD, SL-SSFRMGD, SH-SSFRMGD, SHD-SSFRMGD, SL-SSFRHD, SH-SSFRHD, SHD-SSFRHD, SL-SSFRD, SH-SSFRD, SHD-SSFRD - Precision Cleaning Rotary Shafts - One End Stepped and Threaded One End Tapped - Standard
Nomenclature
SL-SSFRHD17-24-F5-B0-P5-N4
Référence pièce
Tolérance D sélectionnable
Sélection de la tolérance P
Cleaning Options
D
mm
Modifie la tolérance L.
L Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Concentricité
Shaft End P Fine Thread (Male Thread)
F Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Sélection de PMC (filetage fin)
P sélectionnable
Sélection de N (normal)
(Y) max.
mm
Logement de clavette
KC Incrément de 0.1 mm
mm
A Incrément de 0.1 mm
mm
WKC Incrément de 0.1mm
mm
C Incrément de 0.1 mm
mm
K Incrément de 0.1 mm
mm
E Incrément de 0.1 mm
mm
KZ Incrément de 0.1 mm
mm
Z Incrément de 0.1 mm
mm
b
0 mm
t
0.0 mm
Keyway on Step P (Position Zero from End Face)
PKC Incrément de 0.1mm
mm
Keyway on Step P (Position Specfied)
PP Incrément de 0.1mm
mm
PK Incrément de 0.1mm
mm
Multiple Keyways on Step P
PV Incrément de 0.1mm
mm
PW Incrément de 0.1mm
mm
Méplat de vis de serrage
FC Incrément de 1 mm
mm
G Incrément de 1 mm
mm
WFC Incrément de 1 mm
mm
J Incrément de 1 mm
mm
W Incrément de 1 mm
mm
V Incrément de 1 mm
mm
2 méplats de vis de serrage (angle spécifié)
SFC Incrément de 1mm
mm
SG Incrément de 1mm
mm
AG incrément de 15°
deg
H
0 mm
Set Screw Flat on Step
PFC Incrément de 1mm
mm
LC Incrément de 1 mm
mm
Retaining Ring Groove at D
TL Incrément de 0.1mm
mm
TR Incrément de 0.1mm
mm
DDALT27
0.000 mm
MMALT27
0.000 mm
Retaining Ring Groove at Step P
TF Incrément de 0.1mm
mm
DDALT28
0.000 mm
MMALT28ALG
0.000 mm
Shaft End P Left Hand Thread (Male Thread)
Chemin de cames fendu
UC Incrément de 1 mm
mm
d
0 mm
l1
0 mm
Shaft End P Relief
PC
0.0 mm
Tapped Depth
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés