??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 16
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
NSFRMHMS, SFRMHMS, PSFRMHMS, SSFRMHMS, NSFRMGMS, SFRMGMS, PSFRMGMS, SSFRMGMS, NSFRHMS, SFRHMS, PSFRHMS, SSFRHMS, NSFRMS, SFRMS, PSFRMS, SSFRMS, PPSFRMS, PPSFRHMS, SSSFRHMS, SSSFRMS, AHFRMS - 转轴 -两端台阶·两端外螺纹型- 带扳手槽型
明细表
NSFRMHMS17-24-F5-B0-P5-T5-S0-Q5-SC0
型号
Type
D公差选择
P·Q公差选择
材质
表面处理
D
mm
L尺寸公差变更
L 指定单位0.1mm
mm
输入参数值: L
L 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
同轴度
变更为轴端P部外螺纹细牙螺纹
变更为轴端Q部外螺纹细牙螺纹
F 指定单位0.1mm
mm
输入参数值: F
F 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
B指定单位1mm
mm
输入参数值: B
B指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
PMC(细牙) 选择
P 选择
mm
T 指定单位0.1mm
mm
输入参数值: T
T 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
S 指定单位1mm
mm
输入参数值: S
S 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
QMC(细牙螺纹) 选择
Q 选择
mm
SC 指定单位1mm
mm
输入参数值: SC
SC 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
l2
mm
W
mm
(Y) max.
mm
追加键槽加工
KC 指定単位0.1mm
mm
A 指定単位0.1mm
mm
WKC 指定単位0.1mm
mm
C 指定単位0.1mm
mm
K 指定単位0.1mm
mm
E 指定単位0.1mm
mm
KZ 指定単位0.1mm
mm
Z 指定単位0.1mm
mm
b
0 mm
t
0.0 mm
轴端P部追加键槽加工
PKC 指定単位0.1mm
mm
轴端Q部键槽追加加工
QKC指定单位1mm
mm
台阶部P键槽(定位)
PP 指定単位0.1mm
mm
PK 指定単位0.1mm
mm
台阶部P键槽(多处)
PV 指定単位0.1mm
mm
PW 指定単位0.1mm
mm
台阶部Q键槽(定位)
QQ 指定単位0.1mm
mm
QK 指定単位0.1mm
mm
台阶部P键槽(多处)
QV 指定単位0.1mm
mm
QW 指定単位0.1mm
mm
扣环沟槽加工
TL 指定単位0.1mm
mm
TR 指定単位0.1mm
mm
m
mm
d
0.00 mm
追加台阶P部扣环槽加工
TF 指定単位0.1mm
mm
m
mm
d
mm
追加台阶Q部扣环槽加工
TT 指定単位0.1mm
mm
m
mm
d
mm
追加平面加工
FC 指定单位1mm
mm
G 指定单位1mm
mm
WFC 指定单位1mm
mm
J 指定单位1mm
mm
W 指定单位1mm
mm
V 指定单位1mm
mm
追加角度指定2平面加工
SFC 指定単位1mm
mm
SG 指定単位1mm
mm
AG 指定角度15度
deg
H
0.0 mm
轴侧P部台阶部平面切口
PFC 指定単位1mm
mm
LC 指定単位1mm
mm
H
0.0 mm
轴侧Q部台阶部平面切口
QFC 指定単位1mm
mm
RC 指定単位1mm
mm
H
0.0 mm
追加开口凸轮用槽加工
UC 指定单位1mm
mm
d
0 mm
l1
0 mm
軸端P部退刀槽加工
軸端Q部退刀槽加工
变更为轴端P部外螺纹左旋螺纹
变更为轴端Q部外螺纹左旋螺纹
贯通内螺纹/孔
TCJ 指定单位1mm
mm
WTCJ 指定单位1mm
mm
XT 指定单位1mm
mm
TCJ 指定单位1mm
mm
WHCJ 指定单位1mm
mm
XH 指定单位1mm
mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型