??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 16
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
NSFMKRR, SFMKRR, PSFMKRR, SSFMKRR, NSFHKRR, SFHKRR, PSFHKRR, SSFHKRR, NSFGKRR, SFGKRR, PSFGKRR, SSFGKRR, AHFGKRR, NSFMKRRA, SFMKRRA, PSFMKRRA, SSFMKRRA, NSFHKRRA, SFHKRRA, PSFHKRRA, SSFHKRRA, NSFGKRRA, SFGKRRA, PSFGKRRA, SSFGKRRA, AHFGKRRA - 回転軸 -止め輪溝・キー溝付タイプ-
部品表
NSFMKRR17-20-F4-S4-KA6-A5
型番
Type
タイプ選択
D公差選択
材質
表面処理
D
mm
L寸法公差変更
L 指定0.1mm単位
mm
Enter value for L
L 指定0.1mm単位
mm
cm
inch
ft
F 指定0.1mm単位
mm
Enter value for F
F 指定0.1mm単位
mm
cm
inch
ft
S 指定0.1mm単位
mm
d
mm
m
mm
キー溝番号
KA 指定0.1mm単位
mm
Enter value for KA
KA 指定0.1mm単位
mm
cm
inch
ft
A 指定0.1mm単位
mm
Enter value for A
A 指定0.1mm単位
mm
cm
inch
ft
KB 指定0.1mm単位
mm
B 指定0.1mm単位
mm
KC 指定0.1mm単位
mm
C 指定0.1mm単位
mm
平面取り追加工
FC 指定1mm単位
mm
G 指定1mm単位
mm
WFC 指定1mm単位
mm
J 指定1mm単位
mm
W 指定1mm単位
mm
V 指定1mm単位
mm
角度指定2面取り追加工
SFC 指定1mm単位
mm
G 指定1mm単位
mm
AG 指定15度単位
deg
H
0 mm
両端2面取り
KWC 指定1mm単位
mm
面取り深さ指定
WC 指定0.1mm単位
mm
スリットカム用溝追加工
UC 指定1mm単位
mm
d
0 mm
l1
0 mm
スパナ溝追加工
SC 指定1mm単位
mm
l2
0 mm
W
0 mm
D部面取り変更
CD
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)