??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
KUL - 手動ユニット -昇降タイプ-
部品表
KUL20-A-170
型番
KUL20-A-170
No.
20
ハンドル種類選択
ハンドルタイプ
PHLK
昇降テーブル選択
フレーム材質
A6063S-T5
フレーム表面処理
白アルマイト
テーブル材質
A6063
テーブル表面処理
白アルマイト
昇降テーブル材質
AC7A
昇降テーブル表面処理
白アルマイト
イケール材質
AC7A
イケール表面処理
白アルマイト
台形ねじ材質
S45C
台形ねじ表面処理
四三酸化鉄皮膜
台形ねじ用ナット材質
黄銅
ナットブラケット材質
A5052
ナットブラケット表面処理
白アルマイト
サイドプレート材質
A6063
サイドプレート表面処理
白アルマイト
選択 - H フレーム高さ
mm
台形ねじ - Type
MTSBRC
台形ねじ - ねじ径
20 mm
台形ねじ - リード
4 mm
台形ねじ用ナット - Type
MTRFR (黄銅タイプ)
回転止めセット - Type
(オリジナル)
リニアガイド - 型式
SE2B13
W
120 mm
P
75 mm
IH
170 mm
有効ストローク St
62 mm
許容荷重 - A点負荷時
294 N
許容荷重 - B点負荷時
270 N
許容モーメント - Ma
43 N*m
許容モーメント - Mb
43 N*m
許容モーメント - Mc
81 N*m
必要トルク
0.861 N*m
必要回転力
33.112 N
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)