피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SDSN12
Misumi
誘명꽣
셋트 칼라
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/03_set_collars/sdsn_asmtab.prj},{NB=SDSN12},{MAT=400},{ST=Black Oxide},{D=12},{D1=28},{B=10},{H=11.0},{M1=M4},{P=10},{HH=7},{M=M5X6},{MD=6},{C=0.5},{L=6},{PPATH=sdsn_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SDSN, PSDSN, SSDSN - 세트칼라 - D 컷팅형 - 나사형
BOM
SDSN12
부품No.
SDSN12
SDSN12
재질
S45C상당
SUS304상당
S45C상당
SUS304상당
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
부속품
육각홀붙이볼트2개
D
12
12
mm
D1
28
28
mm
B
10
10
mm
H
11.0
11.0
mm
M1
M4
M4
P
10
10
mm
h
7
7
mm
나사 M x 길이
M5X6
M5X6
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성