??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Mini Motor
Descrizione
BCEWDBS - Servomotoriduttore brushless a vite senza fine con azionamento integrato, riduttore epicicloidale e fieldbus wireless
Lista materiale
BCEWDBS45/35 120
Tipo
BCEWDBS 45/35
Riduzione
Info riduttore
Vite senza fine + epicicloidale reversibile - Efficienza 63%
Forma di attacco
B3/B14
Bus di campo
CAN over AIR
Antenna
Safety Torque Off
Potenza su uscita digitale
Acquisizione della posizione istantanea
Riferimento analogico in corrente
Posizione azionamento
Lubrificante
Standard applicabile
Versione connettori superiori
Cavo potenza - tipologia cavo
Cavo potenza - forma del connettore
Cavo potenza - lunghezza cavo
Info per ordinazione cavo potenza
-
Cavo I/O - tipologia di cavo
Cavo I/O - forma del connettore
Cavo I/O - lunghezza cavo
Info per ordinazione cavo I/O
-
Tensione nominale di alimentazione
24Vdc / 48Vdc
Corrente nominale di alimentazione
3,2A (24V) / 1,6A (48V)
Potenza in uscita motore
44W
Velocità nominale
25rpm
Coppia nominale
10,5Nm
Coppia di picco in servizio S3-10%-10min
15,3Nm
Frequenza nominale di uscita portante
4/8/12 kHz
Inerzia rotorica
6,6 kg*mm2
Algoritmo di controllo motore
Brushless sinusoidale con encoder assoluto
Modalità operativa
Velocità - posizione - coppia - homing
Ingressi digitali
2 pnp (24Vdc max 500 kHz) + 3pnp (24 Vdc max 7 kHz)
Ingresso analogico
[0÷10] Vdc - [-10÷10] Vdc
Uscite
1 NO 2A (30 Vdc max)
Comunicazione
USB
Funzioni di protezione
Inversione di polarità, sovracorrente, sovratensione, sottotensione, sovratemperatura, sovraccarico, errore memoria, errore di comunicazione
Raffreddamento
Naturale
Modalità d’impiego
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m slm
Temperatura di stoccaggio
-20÷60 °C
Classe di isolamento
F (CEI EN 60034-1)
Grado di protezione
IP65 (CEI EN 60529)
Peso
2,02 kg (temp)
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD