Michaud Chailly A9-66AT10-27F
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_t_at
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_t_at/a9_66at10.prj},{NB=michaud_chailly_A9-66AT10-27F},{REF=A9-66AT10-27F},{SCHEMA=6F},{DENTS=27},{D1=12},{D2=91},{D3=85,94},{D4=84.05},{D5=60},{L1=66},{L2=56},{POIDS=0.95},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=66 BAT 10 27},{CNSORDERNO=61066027},{TYPE=2F},{MAT=Al},{N=221},{I=72.0},{PPATH=a9_at10/a9_at10_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A9-66AT10 - Poulie dentée monobloc profil AT10 pas 10 mm pour courroie largeur 50 mm - Aluminium
Nomenclature
Michaud Chailly A9-66AT10-27F
Référence
A9-66AT10-27F
A9-66AT10-27F
SCHEMA
6F
6F
Nbr de dents
27
27
D1
12
12
mm
D2
91
91
mm
D3
85,94
85,94
mm
D4
84.05
84.05
mm
D5
60
60
mm
L1
66
mm
L2
56
mm
POIDS
0.95
0.95
kg
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型