Michaud chailly A9-21T5-22F
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_t_at
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_t_at/a9_21t5.prj},{NB=michaud_chailly_A9-21T5-22F},{REF=A9-21T5-22F},{MATIERE=Aluminium},{SCHEMA=6F},{DENTS=22},{D1=0},{D2=38.0},{D3=35.01},{D4=34.25},{D5=24},{L1=21},{L2=15},{POIDS=0.05},{INFOS=INFOTEXTE},{VERSION=1},{DESCRIPTION=21 T 5 22},{CNSORDERNO=27010022},{TYPE=2F},{MAT=Al},{N=207},{I=28.0},{PPATH=a9_t5/a9_t5_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A9-21T5 - Poulie dentée monobloc profil T5 - Pas 5 mm pour courroie largeur 10 mm
Nomenclature
Michaud chailly A9-21T5-22F
Référence
A9-21T5-22F
A9-21T5-22F
MATIERE
Aluminium
SCHEMA
6F
Nbr de dents
22
22
D1
0
0
mm
D2
38.0
38.0
mm
D3
35.01
35.01
mm
D4
34.25
34.25
mm
D5
24
24
mm
L1
21
mm
L2
15
mm
POIDS
0.05
0.05
kg
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型