??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
Barettes 2 au 7 positions + Raccords pour distributeurs Série 70 1/8"
Nomenclature
0221000200
Code
0221000200
Sigle
CSA-18-02
Nombre de postes
Poids
70 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés