??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-SI-KPL-IG - 带内螺纹的安全快速接头
明细表
87040114
产品编号
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
Multimaterialprodukt
材料
复合材料
连接方式
Zoll
L1
49 mm
外直径的快速接头
32 mm
L2
mm
空气流量-Ø
7,2/7,4 mm mm
流速
1470升/分钟 ΔP: 0.6巴, 1920升/分钟 ΔP: 1巴 bar
奶嘴外形
NW 7.2和NW 7.4
工作压力
2至12 bar
最大的 工作压力
16 bar
温度范围
-15°C至+70ºC °C
重量
g
海关税号
84818099
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型