??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-BLASP-METALL-DÜ - Pistolet wydmuchowy z metalową dyszą
Lista materiałowa
87000100
Nr art.
87000100
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogu / Instrukcja montażu
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
Materiał
Materiał kompozytowy, gwint wlotowy z wkładką mosiężną, dysza: gwint stalowy
Gwint
G 1/4 - gwint wewnętrzny Zoll
Długość
235 mm
Dysza stalowa
Ø-3 x 6 mm mm
Długość dyszy
110 mm
Przepływ przy 6 barach
23 N.m3/h
Temperatura
-15°C do +70°C °C
Maks. Ciśnienie robocze
10 bar
Waga
138 g
Numer taryfy celnej
84678900
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania