??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-BLASP-GER-KR-DÜ - Pistolet wydmuchowy z prostą, odporną na zarysowania dyszą
Lista materiałowa
87000200
Nr art.
87000200
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogu / Instrukcja montażu
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
Materiał
Materiał kompozytowy, gwint wejściowy z wkładką mosiężną, dysza: materiał kompozytowy do ochrony powierzchni
Gwint
G 1/4 - gwint wewnętrzny Zoll
Długość
187 mm
Dysza
Ø-2 x 12 mm mm
Długość dyszy
59 mm
Przepływ przy 6 barach
15 N.m3/h
Temperatura
-15°C do +70°C °C
Maks. Ciśnienie robocze
10 bar
Waga
119 g
Numer taryfy celnej
84678900
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania