??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-GETR-MOTOR-MEK-90W - Motoreduktory ślimakowe MEK z pojedynczymi ślimakami, dane silnika 90 W / 1400 1/min, przełożenie 5:1 do 100:1
Lista materiałowa
43302024
Nr art.
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
Wersja
90 W, wał wyjściowy po obu stronach prawy / lewy
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
Materiał
Silnik i przekładnia w łożyskach kulkowych, ślimaki hartowane i szlifowane, koła ślimakowe wykonane ze specjalnego mosiądzu.
Uwaga
Prędkość wyjściowa
1/min
i - stosunek przełożenia
Dopuszczalny moment obrotowy na wale wyjściowym*
Nm
FR - maksymalna nośność wału wyjściowego promieniowa
100N N
FA - nośność osiowa wału wyjściowego
60N N
Waga
4.1 kg
Nr art. Kondensator operacyjny 10µF
43635900
Numer taryfy celnej
85015100
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD