??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 25
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-STZR-M4-ON-B30-C45 - Engrenages cylindriques en C45, sans moyeu, module 4, largeur de dent 30mm
Nomenclature
24404600
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
钢制
Matériau
Acier C45
Module
4
Nombre de dents
b
30 mm
da
mm
d
mm
B - H7
mm
MD* admissible - bases de calcul voir page 197
Nm
Poids
kg
Numéro de tarif douanier
84839089
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés