??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-STZR-M2-B20-PA12G-SW-ST-KERN - Engrenages cylindriques en plastique noir, avec noyau en acier, module 2, largeur de dent 20mm
Nomenclature
23155280
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Plastique noir
Matériau
Module
2
Nombre de dents
b
20 mm
da
mm
d
mm
NL
15 mm
ND
mm
SK
mm
B - H7
mm
MD* admissible - bases de calcul voir page 197
Nm
Poids
g
Numéro de tarif douanier
84839089
Rayon Ø du cercle de pied
0.3 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés