??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
DIN103-EBF-FLM-2GG-GG25 - Tuercas con brida listas para el montaje con rosca métrica ISO trapezoidal DIN 103, fundición gris GG25, de dos hilos a derechas
Lista de materiales
64577020
Nº de artículo
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Material Breve descripción
Fundición gris
Material
Fundición gris GG25
Sugerencia
Consulte la página del catálogo para comparar los coeficientes de fricción.
Rosca trapezoidal d
D1 - h9
mm
D2 - DIN ISO 2768-m
mm
D3 - DIN ISO 2768-m
mm
6 x D4 - DIN ISO 2768-m
mm
L - DIN ISO 2768-m
mm
L1 - DIN ISO 2768-m
mm
L2 - DIN ISO 2768-m
mm
Peso
kg
Nº artículo Adaptador de cardán KARA
Nº artículo Consola adaptadora KONA
Número del arancel aduanero
73181900
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD