??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-DUO-WB-GWD-3_AL - Präzisions-Duo-Wellenböcke GWD-3, ISO-Serie 3, Material Aluminium
Stückliste
64642002
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Aluminium
Material
Stranggepresstes Aluminium
Ausführung
Robuste Ausführung zur Befestigung von Führungswellen, passend zu Quadro-Linearlagereinheiten KGQ-3 der ISO-Reihe 3
da
mm
A
mm
H ±0.02
mm
H1
mm
H2
mm
J ±0.02
mm
L
mm
L1
mm
N* - Für Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912 bzw. ISO 4762
mm
Gewicht
g
Zolltarifnummer
84879090
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen