您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
60110900
MÄDLER
驱动元件
离合器
扭转式刚性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/drehstarre_kupplungen/dr_k_hb.prj},{NB=60110900},{ARTNR=60110900},{DM=1.7},{SB=5.0},{B=6},{L1=25.4},{L2=6.9},{L3=9.3},{D1=28.0},{VS=92},{GEW=16},{CTN=84836080},{DD1=28.0},{KL1=6.85},{KL2=9.53},{KL3=14.35},{BD=2.80},{BL=27.75},{B1=7.0},{DK=25.40},{RK=0.75},{DK1=24.60},{BK1=1.25},{AB=2.25},{AT=2.25},{AT1=1.60},{NL1=6.35},{NL2=11.15},{ND=12.70},{V1=4.05},{V2=3.35},{UEV=0.375},{GW=3.0},{GWK=2.46},{GWL=10},{AGW=18.55},{AGW1=8.75},{MAXB=8.25},{GL=3},{GG=90},{GDT=0.75},{S=1.5},{GT=1.2},{KL4=4.85},{KL4D=11.05},{KL4D1=8.25},{KL5=4.85},{SL=0.90},{SLT=6.60},{DH=3.4},{D1H13=6.0},{K=3.0},{KD=5.5},{SW=2.5},{T=1.3},{AS=3.20},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DRKPL-HB - 扭转刚性联轴器HB,夹持轮毂设计
明细表
60110900
产品编号
60110900
60110900
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
黄铜
黄铜
材料
轮毂。黄铜,镀铬和钝化处理,夹环:铝合金,有Aluchrom表面处理,传输元件:聚甲醛,黑色,螺钉:钢,黑色
轮毂。黄铜,镀铬和钝化处理,夹环:铝合金,有Aluchrom表面处理,传输元件:聚甲醛,黑色,螺钉:钢,黑色
备注1
1) 联轴器可以在低速时补偿高达+/-1毫米的径向偏差和10º的角度偏差。
备注2
2) 操作因素:见联轴器HB。
最大扭矩2)
1.7
1.7
Nm
静态断裂扭矩
5.0
5.0
Nm
钻头B +0.03-0
6
6
mm
L1
25.4
25.4
mm
L2
6.9
6.9
mm
L3
9.3
9.3
mm
D1
28.0
28.0
mm
最大排量为3000/min。1) - 角度
±2
Grad
最大排量为3000/min。1) - 径向
±0.2
±0.2
mm
扭转刚度
92
92
Nm/rad
重量
16
16
g
海关税则号
84836080
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型