Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
10612300
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
单链轮KRS,带花鼓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krs_mit_nabe/krs_5-8x3-8.prj},{NB=10612300},{ARTNR=10612300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 10 B-1},{AUSF=KRS},{Z=23},{DA=123.4},{D=116.58},{ND=80},{B=16},{L=30},{GEW=1.47},{RD=10.16},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16},{H=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 33
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KR-KRS-10B-1 - KRS链轮,一边是花鼓,ISO 10 B-1,间距5/8x3/8"。
明细表
10612300
产品编号
10612300
10612300
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
Stal
Stal
材料
C45钢,未硬化
C45钢,未硬化
DIN ISO 606 - 指定
ISO 10 B-1
mm
版本
KRS
mm
齿数
23
23
da
123.4
123.4
mm
d
116.58
116.58
mm
ND
80
80
mm
B
16
16
mm
L
30
30
mm
重量
1.47
1.47
kg
海关税则号
84839089
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型