??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KR-5:1-KST - Kegelräder aus Kunststoff, mit geraden Zähnen, Übersetzung 5:1
Stückliste
35559900
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Material
Hinweis
Die Kegelräder laufen nur paarweise im Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.
Übersetzung
5 : 1
Modul
1.0
Zähnezahl
da
mm
d
mm
ND
mm
NL
mm
L1
mm
L
mm
S
mm
b
9.9 mm
B
mm
E
mm
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 274
Ncm
Gewicht
g
Zolltarifnummer
84839089
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen