??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-FLL-DIN503-B-GG - Obudowy kołnierzowe DIN 502 seria B, bez tulei
Lista materiałowa
62113000
Nr art.
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
Materiał Krótki opis
zeliwo
Materiał
Żeliwo szare GG25 (GJL-250)
Wersja
DIN 502 forma B, bez tulei
d1 - D7
mm
a
mm
b
60 mm
c
20 mm
d3 - h9
mm
d6
14 mm
d7
12 mm
f
20 mm
m
mm
Waga
kg
Numer taryfy celnej
84833038
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD