Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
66671765
MÄDLER
驱动元件
控制单元
定位柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/rastbolzen/rb_717_m_rastsp_c_ck_stvz.prj},{NB=66671765},{ARTNR=66671765},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Stahl verzinkt, blau passiviert, Bolzen: Edelstahl 1.4305 (V2A), Druckfeder: Edelstahl 1.4310, Knopf: Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz matt},{AUSF=Form C: mit Rastsperre, mit Bedienknopf, ohne Kontermutter},{D1=10},{L1MIN=10.0},{D2=M16 x 1.5},{D3=25},{E=19.6},{L2MAX=62.5},{L3=26},{L4=14.0},{L5=22.5},{SW=17},{TA=80},{FDA=4},{FDE=27},{GEW=66},{DD2=16},{P=1.50},{D6=8.0},{FASE=290},{T3=7.0},{T4=8.0},{T5=3.0},{F=2},{BK=3.5},{BR=5.0},{HR=10.0},{D3ND=14.4},{TYP=0},{PPATH=rb_717_c_u_ck_sbl.prj},{CTN=73182900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-717-MRSP-C-CK-STVZ - 定位柱717, 镀锌钢, 带定位扣
明细表
66671765
产品编号
66671765
66671765
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
镀锌钢
材料
外壳:镀锌钢,蓝色钝化处理,锁销:不锈钢1.4305(V2A),压力弹簧:不锈钢1.4310,旋钮:塑料热塑性(聚酰胺),黑色亚光
版本
C型: 带锁定槽口,带操作旋钮,不带锁紧螺母
C型: 带锁定槽口,带操作旋钮,不带锁紧螺母
d1
10
10
mm
l1 最小
10.0
10.0
mm
d2
M16 x 1.5
M16 x 1.5
mm
d3
25
25
mm
e
19.6
19.6
mm
l2最大。
62.5
62.5
mm
l3
26
26
mm
l4
14.0
14.0
mm
l5
22.5
22.5
mm
sw--跨单位的宽度
17
17
mm
TA**-装配时的紧固扭矩
80
80
Nm
弹簧压力*-开始/统计平均值
4
4
N
弹簧压力*-结束/统计平均值
27
27
N
重量
66
66
g
海关税则号
73182900
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型