??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
RSE-P1-4 - Rundschalteinheit mit integrierter Luftdurchführung und Drehrichtung pendelnd
Stückliste
MADER Indexing unit RSE-P1-4-4-PE-H
Type
Artikel-Nr.
rotation
°
Division
Damping
hydraulisch
Drehrichtung
pendelnd
A
105 mm
±0.01
80 mm
Thread
R1/8
H7
Ø30 / 3 tief mm
Thread
6 x M6 / 8 tief
F
Ø92 mm
k7
Ø13 mm
Thread
M8
I
18 mm
J
2.1 mm
K
56 mm
±0.05
70 mm
±0.1
Ø102 mm
N
Ø6.4 mm
O
Ø10.5 mm
P
6.5 mm
Thread
M8
k7
Ø13 mm
S
2.1 mm
T
12 mm
U
134 mm
V
30 mm
W
62 mm
±0.02
80 mm
Y
7 mm
Z
31.5 mm
A1
28 mm
Thread
M5
±0.01
46 mm
H7
Ø6 / 2.5 tief mm
E1
6x60 °
F1
30.5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型