MADER Indexing unit RSE-K-9-13-L-H
Mader
Indexing unit
RSE-K-9
Powered by
CAD모델 선택
{mader/rundschalteinheiten/rsek9/rse_k_9_asmtab_hyd_links.prj},{NB=MADER Rundschalteinheit RSE-K-9-13-L-H (ROT=0)},{IDNR=},{TYP=RSE-K-9-13-L-H},{ARTNR=245655},{ROT=0},{TEI=13},{DAM=hydraulisch},{DR=links},{A=270},{B=228},{C=Ø13},{D=2.1},{E=Ø8.3},{F=92.5},{G=20},{H=14},{I=19},{J=Ø80},{K=5},{L=Ø50},{M=Ø160},{N=Ø200},{O=Ø13.5},{P=38},{Q=26},{R=61},{S=5},{T=19.5},{U=6.5},{V=115},{W=45},{X=50},{Y=12},{Z=30},{A1=90},{B1=Ø220},{C1=2 x Ø8 / 12 tief},{D1=6 x M8 / 12 tief},{E1=30},{F1=6 x 60},{VERS=3.000},{PPATH=../rse_k_9/rse_k_9_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
RSE-K-9 - Rundschalteinheit mit hydraulischer Endlagendämpfung und Drehrichtung links
Stückliste
MADER Indexing unit RSE-K-9-13-L-H
Type
RSE-K-9-13-L-H
RSE-K-9-13-L-H
Artikel-Nr.
245655
245655
rotation
°
Division
13
13
Damping
hydraulisch
Drehrichtung
left
A
270
mm
B
228
mm
k7
Ø13
mm
D
2.1
mm
E
Ø8.3
mm
F
92.5
mm
G
20
mm
H
14
mm
I
19
mm
H7
Ø80
mm
K
5
mm
H7
Ø50
mm
M
Ø160
mm
N
Ø200
mm
O
Ø13.5
mm
P
38
mm
Q
26
mm
R
61
mm
S
5
mm
T
19.5
mm
U
6.5
mm
V
115
mm
W
45
mm
X
50
mm
Y
12
mm
Z
30
mm
A1
90
mm
±0.02
Ø220
mm
H7
2 x Ø8 / 12 tief
mm
Thread
6 x M8 / 12 tief
E1
30
°
F1
6 x 60
°
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성