??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
FT-2017 - Fiche Taraudée " à couper " Laiton
Nomenclature
lypsis_ft_2017_0157633
CODE
L
100 mm
D
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
D5
mm
D6
mm
D7
mm
R
mm
L2
40 mm
L3
26 mm
L4
14 mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
L8
mm
L9
mm
L10
mm
L11
10 mm
L12
mm
L13
1 mm
ANG1
45 deg
ANG2
60 deg
SW
mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)