품질보증 정보
카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 116 5.4 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
lifgo gear rack SVZ
lifgo gear rack SVZ
5.4 lifgo gear rack SVZ
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/lifgo_zahnstange_svz/lifgo_zahnstange_svz/5_4_lifgo_zahnstange_svz/501_116_54_lifgo_zahnstange.prj},{NB=501 116_5.4 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ-24-1},{IDNR=501 116_5.4 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ},{CNSORDERNO=501 116},{BEZ=5.4 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ},{INFO=Info PDF},{LOD=1},{NZ=24},{A=68},{A1=66},{B=M24},{C=40},{D=48.5},{E=26.5},{Z=nach Kundenangabe},{M=2.48438},{T0=7.80490},{LX=428881},{LY=809895},{LP=1238776},{G=21.61},{INFOPAGE=50_stange_standard},{CNSORDERNOHELP=501 116}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 116 - 5.4 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ
Bill of material
501 116_5.4 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ
Order code
501 116
Description
5.4 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ
Level of details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
Number of teeth
Length
68
mm
Length
66
mm
Thread
M24
Length
40
mm
Height
48.5
mm
Height
26.5
mm
Toothed rack length
187.31760
mm
Number of teeth
According to customer
Module
2.48438
mm
Tooth division
7.80490
mm
Moment of inertia
428881
mm4
Moment of inertia
809895
mm4
Polar moment of inertia
1238776
mm4
Weight
21.61
kg/m
Mass
4.048
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성