??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 352 - 5.m Adaptateur d‘arbre Variante 2
Nomenclature
501 352_5.m Wellenadapter Variante 2
Référence
501 352
La description
5.m Adaptateur d‘arbre Variante 2
Diamètre
34 mm
Longueur
26 mm
Longueur
6 mm
Diamètre
mm
Entrez la valeur pour D
Diamètre
mm
cm
inch
ft
Diamètre
20 H7 profond 2.5
Diamètre
26 mm
Diamètre
4.2 mm
Longueur
2 mm
Longueur
2.5 mm
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
max. torque
4 Nm
Arbres profilés
VK6
poids
0.22 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés