??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 056 - 5.4 lifgo linear excenter-ZA1 SVZ
Stückliste
501 056_5.4 lifgo linear excenter-ZA1 SVZ
Bestellnummer
501 056
Bezeichnung
5.4 lifgo linear excenter-ZA1 SVZ
Länge
180 mm
Höhe
181 mm
Höhe
100 mm
Länge
165 mm
Länge
130 mm
Höhe
140 mm
Höhe
30 mm
Höhe
135 mm
Höhe
5 mm
Höhe
55 mm
Höhe
31.5 mm
Länge
13 mm
Länge
95H7 tief 3 mm
Länge
135 mm
Diameter
55h7 mm
Länge
80 mm
Länge
82 mm
Länge
70 mm
Länge
5 mm
Diameter
50H7 mm
Diameter
6H7 tief 10 mm
Gewinde
M12 tief 35, 10.2 durch
Gewinde
M10 tief 20
Gewinde
M10x1 tief 10
Gewinde
M6 tief 5
Länge
120 mm
Höhe
43 mm
Gewinde
M4 tief 8
Masse
24.00 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen