??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 19
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
T5-B - 同步带轮
明细表
LE-AW26T5100-B-H8
皮带宽度
A
11.0 mm
W
16.0 mm
L
28.0 mm
带轮材质
挡边材质
6061
表面处理
齿数
带轮形状
轴孔规格
H
mm
输入参数值: H
mm
cm
inch
ft
P
mm
N
mm
M
0 mm
V
mm
F
mm
Z
mm
J
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
D
mm
FF
mm
E
mm
Change the thread angle
铆接挡边
挡边切割
FC
mm
卡簧槽加工
SKH
m
0.00 mm
d2
0.0 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型