??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KSB
Description
Surpress feu.3 Montage V - Surpresseur incendie
Nomenclature
32-75
Taille du composant
Nombre de pôles moteur
2
Puissance assignée
Taille de moteur
Diamètre nominal d'entrée
mm
Diamètre nominal de sortie
mm
Classe de rendement
IE2
Fréquence assignée
50
Marque moteur
KSB mm
Version de bride entrée
EN1092-2
Version de bride sortie
EN1092-2
Type de protection contre les explosions
IP55
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés