??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
KSB
Descrição:
Supress ECO H&M Montage V - Sistema de aumento da pressão
Lista de peças
4B
Tamanho da bomba
Conceito da versão
Número de bombas
Número de estágios
mm
Frequência nominal
50Hz
Quant. de pólos do motor
2
Tamanho do componente
Potência nominal
Tamanho do motor
Tipo de ligação
Flange oval
Diâmetro nominal da entrada
G 1"
Diâmetro nominal da saída
R 1"
Grau de rendimento
IE2
Tipo de protecção do motor
IP55
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD