??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
KSB
Descrizione
Hyamat SVP - Pressure Booster System
Lista materiale
10B
Grandezza costruttiva della pompa
Numero di pompe
Numero di stadi
Dimensioni dei componenti
Tipo di ingresso flangiato
Tipo di uscita flangiata
Pressione di aspirazione
PN 16
Larghezza nominale ingresso
Larghezza nominale uscita
Tipo di protezione motore
IP55
Frequenza nominale
50Hz
Numero dei poli del motore
2
Grandezza costruttiva del motore
Costruttore del motore
KSB
Classe di efficienza
Potenza nominale
Serie costruttiva motore
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD