??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 25
HELP_VARIABLE
Empresa
KSB
Descripción
Etanorm FXA 3e - Bomba de agua normalizada
Lista de materiales
ETNF 100-080-200
Número de identificación
Tamaño de componente
Tipo de montaje
Soporte de cojinetes
Concepto de diseño
Estándar de tamaño de la brida de aspiración
Estándar de taladrado de la brida de aspiración
Presión nominal según los orificios de la brida de aspiración
Presión nominal según las dimensiones de la brida de aspiración
Diámetro nominal de la brida de aspiración
mm
Estándar de tamaño de la brida de impulsión
Estándar de taladrado de la brida de impulsión
Presión nominal según los orificios de la brida de impulsión
Presión nominal según las dimensiones de la brida de impulsión
Diámetro nominal de la brida de impulsión
mm
Tipo de lubricación
Control de vibraciones
Estándar de accionamiento
Tipo de protección del motor
Frecuencia nominal
Número de polos del motor
Tamaño del motor
Construcción del motor
Clase de temperatura del motor
Tipo de protección contra explosiones
Fabricante del motor
Clase de rendimiento
Potencia nominal
Motor material housing
Serie del motor
Eje prolongado
Mains type Motor
Tensión asignada
Número de material SAP del motor
Tipo de acoplamiento
Tamaño de acoplamiento
Tipo de bancada
Tamaño de la bancada
Pie de apoyo
Accionamiento de la bomba
Placa base
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD