您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
ETBY Horizontal 050-032-200.1
KSB
Direct product selection
Pumps and pump systems
Etabloc
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/direct_selection/1pump/etabloc/etabloc_syt_hor_eu_asmtab.prj},{NB=Etabloc SYT Horizontal 050-032-200.1},{IDNR=8},{IMPSIZE=200},{PX=100},{H2=180},{CMPSIZE=050-032-200.1},{PRDCPT=SYT},{TSGCODE=E10B},{INSTTYP=46},{BRGCKTSIZE=25.2},{CNNSTDDIMDN1=1.2},{CNNSTDDRLDN1=1.2},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{FLNGSIZEDN1=50.1},{DN1=50},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{CNNSTDDRLDN2=1.2},{NMNLPRDRLPN2=16.1},{NMNLPRDIMPN2=16.1},{FLNGSIZEDN2=32.1},{DN2=32},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{MTRCNSTR=2},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=102},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{MTRMFG=1},{EFFCLS=1.5},{RTDPWR=3},{MTRMTRL=1},{MTRSRSTYP=9},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=400},{MTRMATNO=1677948},{CASING=1113891},{COVER=1345.387},{LNTRN=1325.653},{PMPDRV=0},{DISPLY2D=0},{FOOT=1},{CLR=9006}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
Etabloc SYT Horizontal - 载热体油/热水泵
明细表
ETBY Horizontal 050-032-200.1
构件尺寸
050-032-200.1
050-032-200.1
安装类型
Horizontal
Horizontal
制造理念
SYT
轴承托架
WS_25_LS
WS_25_LS
尺寸标准 - 入口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
钻孔标准 – 入口法兰
EN 1092-2
ASME B16.1
EN 1092-2
ASME B16.1
公称压力 – 入口法兰钻孔
PN 16
PN 16
公称压力 – 入口法兰尺寸
PN 16
PN 16
公称直径 – 入口法兰
DN 50
DN 50
尺寸标准 - 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
钻孔标准 – 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
公称压力 – 出口法兰钻孔
PN 16
PN 16
公称压力 – 出口法兰尺寸
PN 16
PN 16
公称直径 – 出口法兰
DN 32
DN 32
驱动标准
IEC
IEC
电机防护级
IP55
IP55
电机结构型式
V1
V1
额定频率
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
电机级数
2
4
2
4
电机尺寸
100L
112M
132S
160M
100L
112M
132S
160M
电机温度等级
无
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
无
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
防爆级
无
无
电机生产商
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
有效系数级别
IE5 (Ultra Premium)
IE5 (Ultra Premium)
额定功率
3 kW
3 kW
Motor material housing
铝
铝
电机型号系列
SuPremE C1
SuPremE C2
SuPremE IFS
SuPremE C1
SuPremE C2
SuPremE IFS
增长的轴
否
否
Mains type Motor
3 相位
3 相位
额定电压
400
400
电机 SAP 材料号
1677948
1717401
1717433
1677948
1717401
1717433
泵驱动装置
无关
无关
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型