피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
F 52
KSB
Direct product selection
Pumps and pump systems
AmaPorter
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/direct_selection/1pump/amaporter/ama_porter_guidehoop_asmtab.prj},{NB=AmaPorter_guide_hoop_arrangement_F 52_},{IDNR=3},{CMPSIZE=F 52_},{CMPSIZEDEF=520.1},{SIZEDN2=50},{NMNLPRPN2=PN 16},{DSCHRG=4},{CNNSTDDN3=2.100},{NMNLPRPN3=16.100},{SIZEDN3=50.000},{HOOPH=700},{S=79.000},{SCTNCVER=1002283},{PRFLJNT=11588071},{CLAW=1312223},{R1=153},{R3=558},{F2=106},{TSGCODE=A10A},{DIMUNIT=1.000},{DISPLY2D=0.000},{PLTFRMUSE=1.000},{BIMDATA=0.000},{LOD=400},{NOTE1=1) Lowest stop level for automatic operation},{NOTE2=2) Minimum submergence for continuous operation},{L=380},{N=465},{P=350},{XX=20},{PPATH=ama_porter_guidehoop_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
AmaPorter Guide hoop arrangement - Submersible motor pumps
Bill of material
F 52_
Component size
F 52_
F 52_
Pump nominal diameter outlet
50
50
mm
Nominal pressure outlet
PN 16
PN 16
Type of discharge elbow
Duckfoot bend
Duckfoot bend
Duckfoot discharge flange standard
DIN 2501, ISO 7005, ASME
DIN 2501, ISO 7005, ASME
Nominal pressure outlet duckfoot
PN 16
PN 16
Duckfoot outlet diameter
50
50
DIMUNIT
mm
inch
cm
mm
inch
cm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성